schmersal_s_icon.png
EX-AZ 16

EX-AZ 16

  • Ex-Zone 22
  • Boîtier plastique
  • Codage universel
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Double isolation
Désignation produit:

EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D


(1)
033 contacts NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(2)
SansForce d'éjection
RForce de maintien 30 N

(3)
2254Force de maintien 5 N
1762Montage frontal
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

force de maintien

Nombre de contacts de sécurité

EX-AZ 16-03ZVK-3D

Numéro d'article 101194774

EX-Safety switch with separate actuator

Vers l'article

EX-AZ 16-03ZVRK-3D

Numéro d'article 101193631

EX-Safety switch with separate actuator

Vers l'article

EX-AZ 16-12ZVK-3D

Numéro d'article 101188403

EX-Safety switch with separate actuator

Vers l'article

EX-AZ 16-12ZVRK-3D

Numéro d'article 101185377

EX-Safety switch with separate actuator

Vers l'article

EX-AZ 16-12ZVRK-M20-3D

Numéro d'article 101195484

EX-Safety switch with separate actuator

Vers l'article



Composants du système

SET BC 2053-2
SET BC 2053-2

  • Loqueteau à bille supplémentaire pour un maintien stable de protecteurs légers à moyens
  • Pour montage séparé sur le protecteur

Vers l'article
DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 16/335
DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 16/335

  • Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
  • Pour des installations sans visibilité
  • Empêche l'activation de l'interrupteur
  • Possibilité d'installer jusqu'à 6 cadenas
  • Possibilité de fixer le dispositif de mise en consignation à proximité de l'interrupteur de sécurité au moyen d'une chaîne

Vers l'article
OBTURATEUR D'ENTRÉE AZ 15/16-1476
OBTURATEUR D'ENTRÉE AZ 15/16-1476

  • Protection contre la pénétration de saletés
  • Pour boucher les entrées non utilisées
  • Montage simple par encliquetage

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1 KPL.
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1 KPL.

  • Actionneur droit
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-1747 KPL.

  • Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
  • Peut être monté ultérieurement

Vers l'article
AZ 15/16-B1-1747 KIT RETROFIT
AZ 15/16-B1-1747 KIT RETROFIT

  • Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
  • Montage facile du loqueteau magnétique dans chaque sens de manoeuvre
  • Peut être monté ultérieurement
  • Actionneur droit avec loqueteau magnétique
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
AZ 15/16-B1-2024 KIT RETROFIT
AZ 15/16-B1-2024 KIT RETROFIT

  • Protection contre la pénétration de saletés
  • Actionneur droit avec obturateur d'entrée
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-2053 KPL.
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-2053 KPL.

  • Pour la maintien sans jeu de protecteurs légers à moyens

Vers l'article
AZ 15/16-B1-2053 KIT RETROFIT
AZ 15/16-B1-2053 KIT RETROFIT

  • Pour la maintien sans jeu de protecteurs légers à moyens
  • Actionneur droit avec loqueteau à bille réglable
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-2177 KPL.
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-2177 KPL.

  • Pour des protecteurs légers, mal guidés

Vers l'article
AZ 15/16-B1-2177 KIT RETROFIT
AZ 15/16-B1-2177 KIT RETROFIT

  • Pour des protecteurs légers, mal guidés

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-2245 KPL.

  • Compense les vibrations des protecteurs
  • Actionneur droit avec silentbloc
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
ACTIONNEUR AZ 15/16-B2-1747 KPL.

  • Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté large de l'actionneur
  • Peut être monté ultérieurement
  • Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers

Vers l'article
AZ 15/16-B2-1747 KIT RETROFIT
AZ 15/16-B2-1747 KIT RETROFIT

  • Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté large de l'actionneur
  • Peut être monté ultérieurement
  • Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
  • Montage facile du loqueteau magnétique dans chaque sens de manoeuvre

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
ACTIONNEUR AZ 15/16-B3-1747 KPL.

  • Pour des rayons de commande très petits sur le côté fin de l'actionneur
  • Peut être monté ultérieurement
  • Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers

Vers l'article
AZ 15/16-B3-1747 KIT RETROFIT
AZ 15/16-B3-1747 KIT RETROFIT

  • Pour des rayons de commande très petits sur le côté fin de l'actionneur
  • Peut être monté ultérieurement
  • Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
  • Montage facile du loqueteau magnétique dans chaque sens de manoeuvre

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ 15/16-B6 KPL.
ACTIONNEUR AZ 15/16-B6 KPL.

  • Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur

Vers l'article