EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Zone 22
  • Boîtier métallique
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Force de retenue 3500N
  • 2 interrupteurs dans un boîtier
  • Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
Désignation produit:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 contacts NF / 2 contacts NO
02/113 contacts NF / 1 contact NO
02/202 contacts NF / 2 contacts NO
02/024 contacts NF

(2)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(3)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts de sécurité

Ouverture hors tension

Ouverture sous tension

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Numéro d'article 101188673

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Numéro d'article 101194202

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Numéro d'article 101190748

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Numéro d'article 101186171

EX-Sicherheitszuhaltung

Vers l'article



Composants du système

ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B1
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B1

  • Pour portes coulissantes
  • Actionneur téléscopique avec guidage
  • Course du ressort jusqu'à max. 6 mm

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B3
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B3

  • Convient très bien pour protecteurs pivotants
  • Pour des rayons de commande très petits sur le côté fin de l'actionneur

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B2
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B2

  • Convient très bien pour protecteurs pivotants
  • Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté large de l'actionneur

Vers l'article
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B4PS
ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B4PS

  • Pour portes coulissantes
  • avec poignée de fermeture et loqueteau à bille

Vers l'article
PLAQUE DE MONTAGE KPL. MP AZM 415
PLAQUE DE MONTAGE KPL. MP AZM 415

  • Montage simple
  • Permettent un ajustement ultérieur
  • Conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard

Vers l'article
DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ AZ 415-22-1
DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ AZ 415-22-1

  • Cadénas avec 7 trous ronds
  • Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
  • Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
  • Pour des installations sans visibilité
  • Empêche l'activation de l'interrupteur

Vers l'article
TFA-010
TFA-010

  • Prépositionnement
  • Actionneur indépendant du guide d"entrée
  • Insertion ou rétraction facile de l"actionneur

Vers l'article
TK-M5
TK-M5

  • Pour déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
  • Pour entretien, ajustage etc.

Vers l'article