EX-BN 20

EX-BN 20

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier en aluminium
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • Fonctionnant sans contact
  • Raccord fileté
Désignation produit:

EX-BN 20-(1)Z-3G/D


(1)
011 contact NF
022 contacts NF
101 contact NO
202 contacts NO
111 contact NF / 1 contact NO
R1 bistable
2R2 bistables
11R2 bistables contact NF / contact NO
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts NF

Nombre de contacts NO

Nombre de contacts bistables

Maintien

EX-BN 20-01Z-3G/D

Numéro d'article 101189767

EX-Magnetic reed switch

Vers l'article

EX-BN 20-02Z-3G/D

Numéro d'article 101193763

EX-Magnetic reed switch

Vers l'article

EX-BN 20-10Z-3G/D

Numéro d'article 101189041

EX-Magnetic reed switch

Vers l'article

EX-BN 20-11RZ-3G/D

Numéro d'article 101186630

EX-Magnetic reed switch

Vers l'article

EX-BN 20-11Z-3G/D

Numéro d'article 101188634

EX-Magnetic reed switch

Vers l'article

EX-BN 20-20Z-3G/D

Numéro d'article 101194601

EX-Magnetic reed switch

Vers l'article

EX-BN 20-2RZ-3G/D

Numéro d'article 101187222

EX-Magnetic reed switch

Vers l'article

EX-BN 20-RZ-3G/D

Numéro d'article 101182505

EX-Magnetic reed switch

Vers l'article



Composants du système

BP 20
BP 20

  • Al-encapsulage métallique
  • Pôle S: marquage rouge
  • Pôle N: marquage verte
  • Montage sur fer possible à une distance de 20 mm

Vers l'article
BP 20 N
BP 20 N

  • Al-encapsulage métallique
  • Pôle N: marquage verte
  • Montage sur fer possible à une distance de 20 mm

Vers l'article
BP 20 S
BP 20 S

  • Al-encapsulage métallique
  • Pôle S: marquage rouge
  • Montage sur fer possible à une distance de 20 mm

Vers l'article