schmersal_s_icon.png

EX-RDRZ45RT

Numéro d'article: 101193587

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:
EX-RD (1)(2)(3)(4)

(1)
Ravec maintien

(2)
ZDéverrouillage uniquement par traction

(3)
45Diamètre tête 45 mm

(4)
RTCouleur rouge
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Coup-de-poing
  • EX-Zone 1 et 21

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-RDRZ45RT

Référence d’article (n° de commande)

101193587

EAN (European Article Number)

4030661455426

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Homologations - Règlementations

Certificats

ATEX

IECEx

INMETRO

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-14

EN 60079-31

Zones de protection antidéflagrante

1

21

2

22

Catégorie de protection antidéflagrante

2G

2D

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Modèle

Ronde

Matériau de la plaque d'identification

Acier inoxydable (V4A)

Matériau de l'anneau frontal

Aluminium

Poids brut

200 g

Classification

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

100000 manœuvres

Données mécaniques

Course totale

4 mm

Données mécaniques - Dimensions

Mounting diameter

22,3 mm

Epaisseur de la plaque frontale, max.

6 mm

Conditions ambiantes

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

5 g

Tenue aux chocs mécaniques

<50 g (EN 60068-2-27)

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-REX-R with EX-EBG
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex ib IIC Gb
D II 2D Ex tb IIIC Db
D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db
Description of the component:Command and illuminated signals with/without assembly housing
Relevant legislation:Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Type examination certificate:TÜV 08 ATEX 7685 U
TÜV 08 ATEX 7630 X
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-10 05 h 39