schmersal_s_icon.png

EX-RMLHGN

Numéro d'article: 101197360

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:
EX-R(1)

(1)
DT(2)-(7)Bouton-poussoir, Ø 28 mm, touche en laiton revêtue
DM(2)-(7)Bouton-poussoir, avec membrane Ø 28 mm, touche en laiton revêtue
DL(3)-(7)Bouton lumineux, Ø 28 mm, calotte en plastique résistant aux chocs
DLM(3)-(7)Bouton lumineux avec membrane, Ø 28 mm, calotte en plastique résistant aux chocs
MLH(3)-(7)Voyant de signalisation pour LED, calotte bombée en plastique résistant aux chocs
DP40(2)-(7)Bouton coup-de-poing sans maintien, touche Ø 37 en laiton revêtu
DRZ45(2)(3)(5)Bouton coup-de-poing avec maintien, bouton Ø 37 en laiton revêtu, déverrouillage par traction
WT21Sélecteur, 2 positions avec rappel
WT21.1Sélecteur à crosse, 2 positions
WS21Sélecteur, 2 positions
WS21.1Sélecteur à crosse, 2 positions
WT32Sélecteur, 3 positions
WT32.1Sélecteur à crosse, 3 positions
WST32Sélecteur, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe
WST32.1Sélecteur à crosse, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe
WS32Sélecteur, 3 positions
WS32.1Sélecteur à crosse, 3 positions
WTS32Sélecteur, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe
WTS32.1Sélecteur à crosse, 3 positions, à droite: avec rappel au centre, à gauche: fixe
SS21S2Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable uniquement à gauche
SS21S12Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable uniquement à droite
SS21S12Sélecteur à clef, 2 positions fixes, clef retirable dans les deux positions
SS32S2Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable à gauche
SS32S2Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable au milieu
SS32S3Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable à droite
SS32S123Sélecteur à clef, 3 positions fixes, clef retirable dans les trois positions
ST21S1Sélecteur à clef, 1 position avec rappel à 55°, rappel en position zéro, clef retirable uniquement à gauche
ST32S2Sélecteur à clef, 2 positions à gauche et à droite avec rappel en position zéro, clef retirable uniquement au milieu
SST32S1Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: fixe (angle de commutation 55 ), à droite: avec rappel (angle de commutation: 35 ), clef retirable uniquement à gauche
SST32S2Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: fixe (angle de commutation 55 ), à droite: avec rappel (angle de commutation: 35 ), clef retirable uniquement au milieu
STS32S2Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: avec rappel (angle de commutation: 35°), à droite: fixe (angle de commutation 55°), clef retirable uniquement au milieu
STS32S3Sélecteur à clef avec 3 positions: à gauche: avec rappel (angle de commutation: 35 ), à droite: fixe (angle de commutation 55 ), clef retirable uniquement au milieu
F 03Elément de contact avec bornes à vis, 1 contact NO, désignation 3, 4
F 10Elément de contact avec bornes à vis, 1 contact NF, désignation 1, 2
LDE WS 24Elément lumineux blanc avec LED intégrée pour bouton-poussoir illuminé RDL / RDLM et voyant RMLH
Bbouchon

(2)
SWNoir

(3)
GBjaune

(4)
RTrouge

(5)
GNvert

(6)
WSBlanc

(7)
BLbleu
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Lampe témoin
  • EX-Zone 1 et 21

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-RMLHGN

Référence d’article (n° de commande)

101197360

EAN (European Article Number)

4030661599670

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-11

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-11

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-11

ETIM number, version 7.0

EC000223

ETIM number, version 6.0

EC000223

Homologations - Règlementations

Certificats

ATEX

IECEx

INMETRO

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-14

EN 60079-31

Zones de protection antidéflagrante

1

21

2

22

Catégorie de protection antidéflagrante

2G

2D

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Exécution

Indicator lights

Montage sur plaque frontale

Modèle

Ronde

Calotte bombée

Matériau de la plaque d'identification

Acier inoxydable (V4A)

Matériau de l'anneau frontal

Aluminium

Couleur de la calotte

vert

Poids brut

60 g

Classification

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

100000 manœuvres

Données mécaniques

Course totale

4 mm

Données mécaniques - Dimensions

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Mounting diameter

22,3 mm

Epaisseur de la plaque frontale, max.

6 mm

Conditions ambiantes

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

5 g

Tenue aux chocs mécaniques

<50 g (EN 60068-2-27)

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-REX-R with EX-EBG
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex ib IIC Gb
D II 2D Ex tb IIIC Db
D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db
Description of the component:Command and illuminated signals with/without assembly housing
Relevant legislation:Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Type examination certificate:TÜV 08 ATEX 7685 U
TÜV 08 ATEX 7630 X
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-04 12 h 17