M 689-11-1-P4
Numéro d'article:
101144980
M 689-11-1-P4
Numéro d'article:
101144980
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Raccord fileté
- Boîtier plastique
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
M 689-11-1-P4 |
Référence d’article (n° de commande) |
101144980 |
EAN (European Article Number) |
4030661135076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Raccordement (mécanique) |
Raccord fileté |
Matériau du actionneur |
thermoplastique |
Poids brut |
20 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
10000000 manœuvres |
Force d'actionnement |
4 N |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 0,5 mm |
Force d'éjection, min. |
0,8 N |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Répétabilité du point de commutation |
0,02 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Section des conducteurs |
2,5 mm2 |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP40 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP00 (sans connecteur) |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
2 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
6 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2,5 A |
Principe de commutation |
Rupture brusque avec contact autonettoyant |
Temps de rebondissement, max. |
1,5 ms |
Fréquence de manœuvres |
10000 /h |
Temps de commutation, max. |
10 ms |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2023-06-07 11 h 45