schmersal_s_icon.png

MKTE52

Numéro d'article: 101005842

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Sans Gaine de blocage
  • 8 Contacts
  • Profondeur de montage 112 mm
  • 4 Positions de commutation
  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • Fixation Ecrou moleté
  • jusqu 6 mm Epaisseur plaque frontale

Exemple de commande

Désignation de type du produit

MKTE52

Référence d’article (n° de commande)

101005842

EAN (European Article Number)

4030661615240

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-04

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-14-04

ETIM number, version 7.0

EC000632

ETIM number, version 6.0

EC000632

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Conditions de montage (mécaniques)

au choix

Matériau de l'anneau frontal

Aluminium - anodisé

Matériau de la manchette d'étanchéité

Caoutchouc

Epaisseur du matériau du soufflet d'étanchéité

1 mm

Couleur de l'anneau frontal

Argent

Couleur de la manchette

Noir

Poids brut

220 g

Données générales - Caractéristiques

Retour à la position zéro

Oui

Applications extérieures

Oui

Ponts de contact isolés galvaniquement

Oui

Tactile possible

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

8

Nombre de directions

4

Nombre de contacts NO par sens

2

Nombre de positions de commutation

4

Nombre de niveaux de commutation

4

Données mécaniques

Position de maintien

à gauche

à droite

en bas

ci-dessus

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Force d'actionnement, env.

11 N

Fixation

Ecrou moleté

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Section du câble, min.

0,5 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Profondeur de montage

112 mm

Longueur de l'actionneur

77 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Epaisseur de la plaque frontale, min.

1,5 mm

Epaisseur de la plaque frontale, max.

6 mm

Diamètre d'encastrement selon IEC/EN 60947-1

22.3 + 0.4 mm

Dimension d'encastrement

80 x 80 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 200 Hz, avec 20 g

Tenue aux chocs mécaniques

110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

400 V

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1

3

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

250 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

8 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

5 A

Elément de commutation

2 contacts NO / 2 contacts NO / 2 contacts NO / 2 contacts NO

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Fréquence de manœuvres

1200 /h

Remarque

Remarque (positions de commutation)

Position A, B, C, D

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-30 07 h 01