MS-1035

Numéro d'article: 101217102

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

MS-1035

Référence d’article (n° de commande)

101217102

EAN (European Article Number)

4030661410692

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Caractéristiques globales

Matériel

Acier inoxydable

Poids brut

2000 g

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

40 mm

Hauteur

52 mm

Profondeur

42 mm

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison du matériel de montage

4x Equerres de montage

16x Vis

Accessoires

Recommandation (combinaison de produits)

SLC 220 IP 69K

SLG 220 IP 69K


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-06 03 h 56