NUE
NUE
- Adaptateur pour le montage des têtes des dispositifs de la série N dans un trou de diamètre 30.5 mm
- conception hygiénique
- Etanchéité IP69K
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
NUE |
Référence d’article (n° de commande) |
101164776 |
EAN (European Article Number) |
4250116200610 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
Reducing Ring |
Modèle |
Reducing 30,5mm to 22,3mm |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Poids brut |
20 g |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du trou |
30,5 mm |
Dimension d'encastrement |
50 x 50 mm |
Conditions ambiantes
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Anneau adaptateur, joint, rondelle |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: knue-f01
| 354,0 kB | .jpg | 352.425 x 539.044 mm - 999 x 1528 px - 72 dpi
| 150,8 kB | .png | 32.766 x 50.038 mm - 387 x 591 px - 300 dpi
| 9,2 kB | .jpg | 102.306 x 156.633 mm - 290 x 444 px - 72 dpi
| 47,8 kB | .png | 74.083 x 113.242 mm - 210 x 321 px - 72 dpi
| 32,8 kB | .jpg | 80.786 x 123.472 mm - 229 x 350 px - 72 dpi
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-05-13 12 h 22