PSC1-10
- Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
- 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
- 14 entrées de sécurité sur le module de base
- 2 Sorties de signalisation
- 2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie
PSC1-100
- Modulaire et extensible jusqu'à 272 entrées/sorties de sécurité
- Surveillance sûre des essieux Selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) Pour un maximum de 12 essieux
- 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
- 14 entrées de sécurité sur le module de base
- 20 entrées/sorties commutables de sécurité
- 6 Sorties de signalisation
- 2 sorties relais de sécurité
- 2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie