RF-AZM201-N
Numéro d'article:
103003543
RF-AZM201-N
Numéro d'article:
103003543
- Kit de rétrofit déverrouillage d'urgence
- Extension fonctionnelle ultérieure des interverrouillages AZM201
- Possibilité de scellage facultatif
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
RF-AZM201-N |
Référence d’article (n° de commande) |
103003543 |
EAN (European Article Number) |
4030661433516 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtier |
laqué au four |
Matériel |
métal |
Couleur du produit |
Noir |
Poids brut |
30 g |
Données mécaniques - Dimensions
Profondeur |
5 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
1x plaque de montage |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-09-11 23 h 21