SDG
- Boîtier métallique
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Durée de vie élevée
Désignation produit: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Tête positionnée en avant |
02 | Tête positionnée à gauche |
03 | Tête positionnée à droite |
04 | Tête positionnée en arrière |
(2) | |
1103 | 2 contacts NF / 1 contact NO à action dépendante |
3330 | 3 contacts NF à action dépendante |
3440 | 3 contacts NF à action dépendante échelonné |
1044 | 1 contact NO / 2 contacts NF à action dépendante |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Nombre de contacts de sécurité
Composants du système
Actionneur