SEPG 05.3
- alliage léger,injecté
- Boîtier en 2 parties
- Montage mural ou sur console
- Commande ergonomique
- Montage du bornier et du relais à l'intérieur possible
- Tableau de commande pour l'installation d'au moins 8 organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires
- Trous forés sous le couvercle et forage central Ø = 22,3mm
Désignation produit: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Nombre de interrupteur d'arrêt d'urgence
Nombre de contacts NF
Nombre de contacts NO
Certificats
Composants du système
Boîtier vide