schmersal_s_icon.png

TZFWN24VDC/DM

Numéro d'article: 131193579

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:
TZ(1)(2)(3)(4)(5)24VCD-(6)

(1)
MOuverture hors tension
FOuverture sous tension

(2)
 Variantes de contact (voir aussi 4.3)
 Bobine: 1 contact NF; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO
WBobine: 1 contact NF; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO
CBobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO
CWBobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO
3OE/1SMBobine: 1 contact NF; actionneur: 2 contacts NF / 1 contact NO
W3OEMBobine: 1 contact NF; actionneur: 2 contacts NF / 1 contact NO
4OEBobine: 2 contacts NF; actionneur: 2 contacts NF
W2MOEBobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO

(3)
NDéverrouillage d'urgence N
SDéverrouillage manuel par clé triangulaire

(4)
Lavec indicateur à LED

(5)
.CHITête d'actionnement surélevée et tournée de 180°

(6)
3053Variante de contact spécifique au client
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier plastique
  • Tenue à l'arrachement 1500 N

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TZFWN24VDC/DM

Référence d’article (n° de commande)

131193579

EAN (European Article Number)

8905236101885

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Codage selon EN ISO 14119

faible

Mode d’action

électromécanique

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Poids brut

480 g

Données générales - Caractéristiques

Ouverture sous tension

Oui

Déverrouillage d'urgence

Oui

Nombre de directions d'approche

4

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Performance Level, jusqu'à

c

Catégorie selon EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2000000 manœuvres

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1000000 manœuvres

Note

at 10% Ie and ohmic load

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Exclusion de défauts

Attention:

Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.

Performance Level, jusqu'à

d

Catégorie selon EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Fonction de verrouillage

Performance Level, jusqu'à

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119

1500 N

force de maintien

20 N

course d'ouverture forcée

3,5 mm

Positive break force per NC contact, minimum

20 N

Force d'ouverture forcée, min.

20 N

Vitesse d'attaque, max.

0,3 m/s

Fixation

Vis

Exécution des vis de fixation

3x M6

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

1 x M20 x 1,5

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Section du câble, min.

1 x 0,5 mm²

Section du câble, max.

1 x 1,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

41 mm

Largeur du capteur

129 mm

Hauteur du capteur

92,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Remarque (humidité relative)

sans condensation

non givrant

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

2,5 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

4 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1000 A

Consommation électrique, max.

8,5 W

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Fréquence de manœuvres

1200 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Données électriques - Commande de l'électroaimant IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Données électriques - Contacts de sécurité

Tension, catégorie d'utilisation AC-15

230 VAC

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

4 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Données électriques - Contacts auxiliaires

Tension, catégorie d'utilisation AC-15

230 VAC

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

4 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Données diverses

Remarque (applications)

protecteur coulissant

protecteur amovible

protecteur pivotant

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

The actuator TZ/CO is included in delivery.

Remarque

Remarque (déverrouillage de secours)

Montage uniquement à l'extérieur de la zone dangereuse

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact

Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantTZM / TZF
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Dispositif d'interverrouillage électromagnétique pour fonctions de sécurité
Directives pertinentes:Directive Machines2006/42/CE 
 Directive RoHS2011/65/UE 
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Pune, 14. Novembre 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Signature à l'effet d'engager la société
Sagar Jeevan Bhosale
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TZM / TZF
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-15 00 h 31