UV3H 433Y

Numéro d'article: 101060582

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

U(1) 433Y-(2)-(3)


(1)
SPoussoir S
KLevier à galet K
8HTête rotative à levier à galet 8H
HTête rotative à levier à galet H
3HTête rotative à levier à galet 3H
7HTête rotative à levier à galet 7H
4HLevier antenne rotatif 4H
9HLevier antenne 9H
10HLevier antenne 10H
2HLevier rotatif à lame flexible 2H
6HLevier rotatif à lame flexible 6H

(2)
Sans3 contacts NF
1S/2OE1 contact NO / 2 contacts NF
2S/1OE2 contacts NO / 1 contact NF

(3)
1272Version résistante à des températures basses jusqu'à -30 ºC possible
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier métallique
  • 3 Contacts
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (composant de base)
  • Points de commutation et type de contact réglables
  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe

Exemple de commande

Désignation de type du produit

UV3H 433Y

Référence d’article (n° de commande)

101060582

EAN (European Article Number)

4030661047652

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Mode d’action

mécanique

Forme du poussoir

galet

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Poids brut

550 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

3

Données mécaniques

Actionneur

tête rotatif à levier à galet

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

10000000 manœuvres

Angle d'attaque, à gauche

30 °

Angle d'attaque, à droite

30 °

Course d'ouverture des contacts

2 x 1,5 mm

Vitesse d'attaque, min.

1 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

3 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

1,5 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Section des conducteurs

13 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

50 mm

Largeur du capteur

62 mm

Hauteur du capteur

201 mm

Largeur du galet

8 mm

Diamètre du galet

36 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Données électriques

Courant nominal thermique

16 A

Elément de commutation

Contact de rupture

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Matériau des contacts, électriques

Argent

Note

Remarque (en général)

Sur demande, le type de contact et le point de commutation sont réglés avant la livraison.

Diagramme des contacts

Diagramme de contact


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-04 00 h 19