ZF 232-22
ZF 232-22
Désignation produit: (1)F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | Action dépendante (non applicable pour AF/S) |
Z | Rupture brusque |
(2) | |
Sans | sans capot de protection |
H | avec capot de protection |
(3) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
20 | 2 contacts NO |
22 | 2 contacts NO / 2 contacts NF |
04 | 4 contacts NF |
40 | 4 contacts NO |
(4) | |
HD | avec décalage des contacts et point dur |
F | avec contact bistable pousser-pousser |
- 4 Contacts
- Egalement disponible comme interrupteur à pédale de sécurité
- Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale
- Entrée de câble M 20 x 1.5
- Grande stabilité
- Boîtier métallique
- une pédale
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ZF 232-22 |
Référence d’article (n° de commande) |
151181539 |
EAN (European Article Number) |
4030661527789 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Matériau du revêtement du boîtier |
laqué au four |
Matériau du couvercle |
Aluminium |
Matériau du pédale |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau du capot de protection |
Aluminium |
Couleur du boîtier |
RAL 9006 (Aluminium blanc) |
Poids brut |
1202 g |
Données générales - Caractéristiques
Tactile possible |
Oui |
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
2 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1000000 manœuvres |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, max. |
1 x 2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
170 mm |
Hauteur |
189 mm |
Profondeur |
274 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
Rupture brusque |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, August 17, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-06-05 20 h 21