AZ 16ZI-B1-1747 AVEC LOQUETEAU MAGNÉTIQUE

AZ 16ZI-B1-1747 AVEC LOQUETEAU MAGNÉTIQUE

  • Boîtier plastique
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Durée de vie élevée
  • Double isolation
  • Grande chambre de raccordement
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Insensible à l'encrassement
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Pour un maintien sans jeu de protecteurs légers
  • Montage facile du loqueteau magnétique dans chaque sens de manoeuvre
Désignation produit:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 contacts NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(2)
B1modèle droit
B1-1747modèle droit avec loqueteau magnétique
B1-2024modèle droit avec obturateur d' entrée
B1-2053modèle droit avec loqueteau à bille
B1-2177modèle droit avec guide d'entrée
B6Lcoudé, mobile vers la gauche
B6Rcoudé, mobile vers la droite

(3)
M16Entrée de câble M 16
M20Entrée de câble M 20
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Section du câble, min.

Force d'ouverture forcée, min.

Nombre de contacts de sécurité

Elément de commutation

Inclus dans la livraison

AZ 16-12ZIB1-M16-1747

Numéro d'article 101150051

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

Numéro d'article 101150632

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

Numéro d'article 101150056

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

Numéro d'article 101150638

Safety switch with separate actuator