AZM 415

AZM 415

  • Boîtier métallique
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Exécution robuste
  • Durée de vie élevée
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Raccordement par bornes à vis
Désignation produit:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 contacts NF / 2 contacts NO
11/023 contacts NF / 1 contact NO
11/201 contacts NF / 3 contacts NO
02/113 contacts NF / 1 contact NO
02/202 contacts NF / 2 contacts NO
02/024 contacts NF

(2)
XEtanchéité IP54
ZEtanchéité IP67

(3)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(4)
STRRaccordement par connecteur M23 à droite
STRaccordement par connecteur M23 en bas

(5)
SansSans déverrouillage manuel
EDéverrouillage manuel par clé triangulaire
Favec clé triangulaire (bloquée par vis de fermeture)
FEavec clé triangulaire
RSDéverrouillage manuel par clé
TDéverrouillage de secours par bouton coup-de-poing (seulement pour ouverture sous tension)
TEDéverrouillage de secours et déverrouillage manuel, montage à l'extérieur (seulement pour ouverture sous tension)
TEIDéverrouillage de secours et déverrouillage manuel, montage à l'intérieur (seulement pour ouverture sous tension)
NSDéverrouillage d'urgence par barillet à clé

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637contacts dorés

(1)
AOuverture hors tension

(2)
STRaccordement par connecteur M23 à droite
SansOuverture sous tension
STRRaccordement par connecteur M23 en bas

(3)
SansSans déverrouillage manuel
EDéverrouillage manuel par clé triangulaire (seulement pour ouverture sous tension)

(4)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Etanchéité

course d'ouverture forcée

Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119

Remarque (applications)

Nombre de protecteurs

Elément de commutation

Connecteur de raccordement

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Numéro d'article 101186203

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Numéro d'article 101186204

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Numéro d'article 101186853

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Numéro d'article 101205549

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Numéro d'article 101209214

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Numéro d'article 101186831

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Numéro d'article 101174589

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Numéro d'article 101174583

Dispositif d'interverrouillage

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Numéro d'article 101174546

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Numéro d'article 101174507

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Numéro d'article 101174557

Dispositif d'interverrouillage

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Numéro d'article 101174560

Dispositif d'interverrouillage