AZM 150
- Boîtier plastique
- 8 plans d'actionnement par tête rotative
- Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
Désignation produit: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO |
11/11 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO |
11/02 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 2 contacts NF |
02/02 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 2 contacts NF |
(2) | |
Sans | Codage standard |
I | Codage individuel |
(3) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(4) | |
Sans | Déverrouillage manuel côté couvercle |
N | Déverrouillage d'urgence |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Remarques: | Actionneur compris pour les appareils à codage individuel I: |
B1 | avec actionneur B1 |
B5 | avec actionneur B5 |
B6L | avec actionneur B6L |
B6R | avec actionneur B6R |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Nombre de contacts de sécurité
Déverrouillage d'urgence
Déverrouillage de secours
Ouverture hors tension
Ouverture sous tension
Composants du système
Actionneur
Accessoires