SLC 220-E/R0475-80-RFBS
SLC 220-E/R0475-80-RFBS
- Etanchéité IP65
- Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
- Résolution 30 et 80 mm
- Hauteur du champ de protection de 175 mm … 1675 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
SLC 220-E/R0475-80-RFBS |
Référence d’article (n° de commande) |
101206390 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Fonction maître ou esclave |
esclave |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Temps de réaction, max. |
10 ms |
Poids brut |
1 360 g |
Données générales - Caractéristiques
Réalisable en cascade |
Oui |
blocage du redémarrage |
Oui |
Fonction de masquage |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de rayons lumineux |
6 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
2 |
Valeur PFH |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
2 |
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
80 mm |
Hauteur du champ de protection |
475 mm |
Portée, champ de protection, min. |
0,3 m |
Portée, champ de protection, max. |
6 m |
Longueur d’onde du capteur |
880 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur |
Raccordement connecteur, récepteur |
Connecteur M12, 6 pôles |
Raccordement connecteur, émetteur |
Connecteur M12, 6 pôles |
Longueur du câble à raccorder, max. |
100 m |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
504 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Degré de protection |
III |
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
Consommation électrique du récepteur |
8 W |
Consommation électrique de l'émetteur |
4 W |
Longueur de câble (maître / esclave), max. |
3 m |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,2 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Emetteur + récepteur, équerre de montage |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SCR 211 |
Remarque
Remarque (en général) |
Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14.05.2024 05:07