IFL 15-333E-10/01-1394
Numéro d'article:
101096777
IFL 15-333E-10/01-1394
Numéro d'article:
101096777
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Forme 333 E
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
IFL 15-333E-10/01-1394 |
Référence d’article (n° de commande) |
101096777 |
EAN (European Article Number) |
4030661041193 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologations - Règlementations
|
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Matériau du boîtier |
Plastique |
Poids brut |
130 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Mechanical data - Switching distances
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
2 m |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
36,5 mm |
Largeur du capteur |
36,5 mm |
Hauteur du capteur |
36,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP00 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Données électriques
Type of voltage range |
DC |
Courant hors charge électrique, maximum |
5,5 mA |
Courant permanent |
400 mA |
Fréquence de commutation, env. |
100 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
1,5 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,4 A |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Remarque
Remarque (en général) |
Equerre de montage HWE-1 disponible pour montage facile |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/08/2025 11:42