schmersal_s_icon.png

IFL 15-333E-10/01-1394

Artikelnummer: 101096777

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Bauform 333 E

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

IFL 15-333E-10/01-1394

Artikelnummer (Bestellnummer)

101096777

EAN (European Article Number)

4030661041193

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002714

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gehäusebauform

Quader

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Bruttogewicht

130 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Mechanische Daten - Schaltabstände

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

2 m

Werkstoff des Leitungsmantels

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

36,5 mm

Breite des Sensors

36,5 mm

Höhe des Sensors

36,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP00

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

II

Elektrische Daten

Betriebsspannung

10 ... 60 VDC

Art des Spannungsbereichs

DC

Leerlaufstrom I0, typisch

5,5 mA

Bemessungsbetriebsspannung

10 ... 60 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

400 mA

Schaltfrequenz, circa

100 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Spannungsfall Ud, maximum

1,5 V

Strom bei Spannungsfall Ud

0,4 A

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)

gelbe LED

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Montagewinkel HWE-1 zur einfachen Montage erhältlich

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.10.2025, 22:47