IFL 15-333E-10/01-1394
Varenummer:
101096777
IFL 15-333E-10/01-1394
Varenummer:
101096777
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Konstruksjon 333 E
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 15-333E-10/01-1394 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101096777 |
EAN (European Article Number) |
4030661041193 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Tillatelser - Standard
|
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
Blokk |
Kapslingsmateriale |
Plast |
Bruttovekt |
130 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Mechanical data - Switching distances
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
36,5 mm |
Bredde på sensor |
36,5 mm |
Høyde på sensor |
36,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP00 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektriske data
Driftsspenning |
10 ... 60 VDC |
Type spenningsområde |
DC |
Strøm uten belastning I0, typisk |
5,5 mA |
Merkespenning |
10 ... 60 VDC |
driftssstrøm |
400 mA |
Brytefrekvens, cirka |
100 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Note
Note (General) |
Monteringsvinkel HWE-1 for å forenkle monteringen tilgjengelig |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.10.2025, 23:22