schmersal_s_icon.png

IFL 15-333E-10/01-1394

Artikelnummer: 101096777

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Byggeform 333 E

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 15-333E-10/01-1394

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101096777

EAN (European Article Number)

4030661041193

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Blok

Materiale til kapsling

Plastik

Bruttovægt

130 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Mechanical data - Switching distances

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

36,5 mm

Bredde på føler

36,5 mm

Højde på føler

36,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP00

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Operating voltage

10 ... 60 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Forsyningsstrøm

400 mA

Afbryderfrekvens, cirka

100 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

1,5 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,4 A

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Bemærk

Bemærk (generelt)

Monteringsvinkel HWE-1 for at forenkle montering tilgængelig

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 14.10.2025 21.25