schmersal_s_icon.png

PS215-Z11-STM-R200

Numéro d'article: 103050797

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5Boîtier métallique
216Boîtier plastique
226Boîtier plastique avec 2 entrées de câble

(3)
SansTrou oblong (standard)
LTrou oblong transversal

(4)
Z11Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF
Z02Rupture brusque 2 contacts NF
Z12Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF
Z11RRupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF avec maintien
Z01RRupture brusque 1 contacts NF avec maintien
Z02RRupture brusque 2 contacts NF avec maintien
T11Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF
T02Action dépendante 2 contacts NF
T20Action dépendante 2 contacts NO
T12Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF
T21Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF
T03Action dépendante 3 contacts NF
T11UEAction dépendante avec contacts chevauchants 1 contact NO / 1 contact NF
T02HAction dépendante avec contacts décalés 2 contacts NF
T11KAction dépendante 1 contact NO / 1 contact NF course réduite
T10Action dépendante 1 contact NO
T02KAction dépendante 2 contacts NC course réduite
T20HAction dépendante 2 contacts NO décalage des contacts

(5)
SansContacts argentés (standard)
A1Contacts dorés 0,3 μm
A2Contacts dorés 1,0 μm
A3Contacts dorés 3,0 μm

(6)
Sanssans indication d'état (standard)
GIndication d'état intégré

(7)
SansEntrée de câble M 20
M16Entrée de câble M 16
STConnecteur M12 - plastique - en bas
STRConnecteur M12, à droite
STLConnecteur M12, à gauche
STMConnecteur M12, métal

(8)
S200Poussoir S200 Ø 6 mm
S210Poussoir Ø 8,6 mm
S211Poussoir Ø 10,3 mm
S221Poussoir Ø 9,8 mm
R200Poussoir à galet R200
R201Poussoir à galet - galet en acier inoxydiable Ø 9,5 mm
R210Poussoir à galet - galet plastique Ø 12 mm
K201Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Levier à galet - galet plastique - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Levier à galet - galet plastique - largeur 5 mm - Ø 14 mm
K211Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5 mm - Ø 14 mm
K220Levier à galet - galet plastique - largeur 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Levier à galet inversé - galet plastique Ø 14 mm
K231Levier à galet - galet en acier inoxydable Ø 14 mm (standard)
K240Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à droite
K250Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à gauche
H200Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 24mm
H202Tête rotative à levier à galet - galet en laiton Ø 16 mm - longueur du levier 24mm
H230Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 28mm
H232Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 28mm
H236Tête rotative à levier à galet - galet caoutchouc Ø 16 mm - longueur du levier 28mm
N200Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm
N201Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet en acier inoxydable Ø 20 mm - largeur 9,8 mm
N202Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet en laiton Ø 20 mm - largeur 9,8 mm
N206Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet caoutchouc Ø 50 mm - largeur 16 mm
N210Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (26...66 mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 4 mm - coudé
N280Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 5 mm
J200Levier antenne - plastique - 200mm -Ø 6mm
J201Levier antenne - acier inoxydable - 200mm -Ø 6mm
J203Levier antenne - aluminium - 200mm -Ø 6mm
F230Tige à ressort - acier inoxydable - 150,4 mm
F231Tige à ressort - acier inoxydable - 70,2 mm
A200Actionneur spécial poussoir surveillance de vannes

(9)
Sanssans rotation de la tête d'actionnement (standard)
U1Rotation de la tête d'actionnement 45°
U2Rotation de la tête d'actionnement 90°
U3Rotation de la tête d'actionnement 135°
U4Rotation de la tête d'actionnement 180°
U5Rotation de la tête d'actionnement 225°
U6Rotation de la tête d'actionnement 270°
U7Rotation de la tête d'actionnement 315°

(10)
Sanssans rotation du levier (standard)
X1Rotation du levier 15°
X2Rotation du levier 30°
X3Rotation du levier 45°
X4Rotation du levier 60°
X5Rotation du levier 75°
X6Rotation du levier 90°
X7Rotation du levier 105°
X8Rotation du levier 120°
X9Rotation du levier 135°
X10Rotation du levier 150°
X11Rotation du levier 165°
X12Rotation du levier 180°
X13Rotation du levier 195°
X14Rotation du levier 210°
X15Rotation du levier 225°
X16Rotation du levier 240°
X17Rotation du levier 255°
X18Rotation du levier 270°
X19Rotation du levier 285°
X20Rotation du levier 300°
X21Rotation du levier 315°
X22Rotation du levier 330°
X23Rotation du levier 345°

(11)
SansGalet extérieur (standard)
IGalet intérieur

(12)
Sans-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Galet plastique Ø 9,5 mm
  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Disponible avec LED

Exemple de commande

Désignation de type du produit

PS215-Z11-STM-R200

Référence d’article (n° de commande)

103050797

EAN (European Article Number)

4030661628615

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Modèle de boîtier

Construction normée

Levier selon DIN EN 50047

c

Matériau du boîtier

Métal, zamac injecté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de contacts de sécurité

1

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 manœuvres

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur

Poussoir à galet R200

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

10 000 000 manœuvres

Force d'ouverture forcée, min.

40 N

Vitesse d'attaque, min.

10 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

0,5 m/s

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur intégré M12, 4 pôles

Section du câble, min.

0,34 mm²

Section du câble, max.

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Couple de serrage du raccord électrique, max.

0,8 Nm

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

32,5 mm

Largeur du capteur

31 mm

Hauteur du capteur

85,6 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP66

IP67

Degré de protection

I

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

50 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1

3

Données électriques

Courant nominal thermique

4 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

400 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

50 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

3 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

3 A

Elément de commutation

1 contact NO, 1 contact NF

Principe de commutation

Rupture brusque

Fréquence de manœuvres

5 000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24/04/2025 16:48