RST 36-1-AD14
Numéro d'article:
103001565
RST 36-1-AD14
Numéro d'article:
103001565
- Actuation from side
- Simple flexible mounting and adjustment
- AS interface
Ordering data
Product type description |
RST 36-1-AD14 |
Article number (order number) |
103001565 |
EAN (European Article Number) |
4030661426570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément. |
General data
Material of the actuator |
Plastique |
Gross weight |
56 g |
Mechanical data
Active area |
côté avant |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
22 mm |
Width of the actuator |
91 mm |
Height of the actuator |
25 mm |
Accessory
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Information
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2025 21:46