schmersal_s_icon.png

TVH 336-01/01Z-1592

Numéro d'article: 151110298

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 10° steps
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5

Ordering data

Product type description

TVH 336-01/01Z-1592

Article number (order number)

151110298

EAN (European Article Number)

4030661045610

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Housing construction form

Construction normée

Actuator type to EN 50041

A

Housing material

Plastique, renforcé de fibres de verre

Lever material

métal

Gross weight

190 g

Safety classification

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

tête rotatif à levier à galet

Roller material

Plastique

Mechanical life, minimum

30 000 000 Operations

Actuating speed, maximum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°

Actuating torque, minimum

0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Raccord fileté M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

60,5 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

129,5 mm

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1 000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Maximale Schalthäufigkeit

5 000 /h

Material of the contacts, electrical

Argent

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30/04/2025 13:48