ACC-AZM150-BOW-4M-6M
Numéro d'article:
153033704
ACC-AZM150-BOW-4M-6M
Numéro d'article:
153033704
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Can be used as emergency exit or emergency release
- Remote release via a wire rope
- total length: 6
- Length of sheathed steel core: 4 m
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM150-BOW-4M-6M |
Article number (order number) |
153033704 |
General data
Gross weight |
267 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
38,9 mm |
Height |
9,6 mm |
Length of sheathed steel core |
4 m |
Length of the Bowden cable |
6 m |
Scope of delivery
Scope of delivery |
L'interverrouillage de sécurité n'est pas compris dans la livraison. |
Accessory
Note (Accessories) |
The Bowden cable release is an accessory that can only be used in conjunction with the solenoid interlock AZM150. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/05/2025 18:58