schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZM 170-B6

Numéro d'article: 131123391

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Particularly suitable for hinged guards
  • The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZM 170-B6

Article number (order number)

131123391

EAN (European Article Number)

8905236104398

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material of the actuator

Acier inoxydable

Gross weight

22 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

50 mm

Actuator

mobile

Note

Note (General)

L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité

Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 50 mm au moyen d'une clef à six pans 2 mm (a et b)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 26/08/2025 04:39