schmersal_s_icon.png

STPLC1

Numéro d'article: 131024774

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Welding construction with threaded holes for floor fixation
  • without height adjustment
  • without Spacer ring
  • can be combined with operating panel SEP… to be used as two-hand foot-operated station

Ordering data

Product type description

STPLC1

Article number (order number)

131024774

EAN (European Article Number)

8905236105920

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 9.0

27-37-92-13

ETIM number, version 7.0

EC002024

ETIM number, version 6.0

EC002024

General data

Housing material

Acier

Housing coating material

laqué au four

Colour of the housing

RAL 7016

Gross weight

13.000 g

Note

Convient pour une commande bimanuelle du type: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0

General data - Features

Suitable for foot switch mounting (with protective shield)

Oui

Mechanical data - Dimensions

Width

400 mm

Height

838 mm

Depth

400 mm

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 23/09/2025 16:15