NHS40/O.VA-PL.-3034-3050
NHS40/O.VA-PL.-3034-3050
Téléchargements
Désignation produit: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
Sans | Manette noire avec fond argent |
NH | Manette rouge avec fond jaune |
(2) | |
16 | Modèle 16A |
40 | Version 40A |
63 | Version 63A |
(3) | |
/2-POL | Versions avec 2 pôles (uniquement modèle 16A) |
/4-POL | Version avec 4 pôles (uniquement modèle 16A) |
Sans | avec plaque de renfort (seulement versions 40A & 63A ) |
/O.VA-PL. | sans plaque de renfort avec plaque de marquage (NHS-4...) (uniquement versions 40A & 63A ) |
(4) | |
-3034 | avec petite plaque signalétique (au lieu de la plaque NHS-4... avec la plaque NHS-9...) (seulement versions 40A & 63A ) |
-3037 | avec des bornes supplémentaires montées pour N et PE (seulement versions 40A & 63A ) |
-3050 | Bloc d' interrupteurs principal tourné par 90° (bornes horizontales) |
- Main switches 16A - 63A
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Exemple de commande
Product type description |
NHS40/O.VA-PL.-3034-3050 |
Article number (order number) |
103038323 |
EAN (European Article Number) |
4030661545059 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Caractéristiques globales
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versions |
Main switches 40A |
Design |
Small marking plate |
Installation conditions (mechanical) |
au choix |
Toggle |
long |
Sealing type |
Membrane Joints labiaux |
Material of the identification label |
Acier inoxydable (V4A) |
Material of the bracket |
Acier inoxydable (V4A) |
Material of the operators |
Plastique |
Material of the mounting plate |
Acier inoxydable (V4A) |
Material of the front ring |
ABS, chromé |
Colour of the operating element |
Noir |
Colour of the identification plate |
Argent |
Colour of the bracket |
Argent |
Colour of the Contact element |
Noir |
Colour of the front ring |
Argent |
Colour of the bellows |
Noir |
Gross weight |
650 g |
Données générales - Caractéristiques
Latching |
Oui |
Fully insulated |
Oui |
Number of switch positions |
1 |
Number of main contacts |
3 |
Données mécaniques
Unlocking |
Déverrouillage de rotation |
Latching position |
à droite |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Switching angle, right |
90 ° |
Mounting |
Vis |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mounting position main contacts |
90° |
Données mécaniques – technique de connexion
Cable section, minimum |
1 mm², rigide 0,75 mm², flexible |
Cable section, maximum |
10 mm², rigide 6 mm², flexible |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Wire cross-section |
8 AWG |
Tightening torque of Clips |
2,5 Nm |
Terminal (mechanical) |
Schraubklemmen |
Données mécaniques - Dimensions
Length |
72 mm |
Height |
29 mm |
Mounting height |
32 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Mounting depth |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Plus connecteur |
diameters for the actuating heads |
45 mm |
Diameter of the front ring |
44,5 mm |
Length of the handle |
52 mm |
Diameter of the knob |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Note |
Par boîtier |
Conditions ambiantes
Degree of protection |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient temperature, switch element, maximum |
open +50, encapsulated +40 °C |
Ambient temperature, switch element, minimum |
offen -25 , gekapselt -25 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Données électriques
Thermal test current |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Required rated short-circuit current |
15.000 A |
Switching capacity, AC-3 |
11.000 W |
Switching capacity, AC-23 |
15.000 W |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Données diverses
Note (applications) |
Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées |
Inclus dans la livraison
Note (scope of delivery, number and type) |
La bride de montage ELM est comprise dans la livraison |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-09-28 00 h 41