schmersal_s_icon.png

NHS16/4-POL-3050

Numéro d'article: 103039226

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
SansManette noire avec fond argent
NHManette rouge avec fond jaune

(2)
16Modèle 16A
40Version 40A
63Version 63A

(3)
/2-POLVersions avec 2 pôles (uniquement modèle 16A)
/4-POLVersion avec 4 pôles (uniquement modèle 16A)
Sansavec plaque de renfort (seulement versions 40A & 63A )
/O.VA-PL.sans plaque de renfort avec plaque de marquage (NHS-4...) (uniquement versions 40A & 63A )

(4)
-3034avec petite plaque signalétique (au lieu de la plaque NHS-4... avec la plaque NHS-9...) (seulement versions 40A & 63A )
-3037avec des bornes supplémentaires montées pour N et PE (seulement versions 40A & 63A )
-3050Bloc d' interrupteurs principal tourné par 90° (bornes horizontales)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Exemple de commande

Product type description

NHS16/4-POL-3050

Article number (order number)

103039226

EAN (European Article Number)

4030661551272

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Caractéristiques globales

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Versions

Main switch 16A

Design

Small marking plate

Installation conditions (mechanical)

au choix

Toggle

long

Sealing type

Membrane

Joints labiaux

Material of the identification label

Acier inoxydable (V4A)

Material of the bracket

Acier inoxydable (V4A)

Material of the operators

Plastique

Material of the mounting plate

Acier inoxydable (V4A)

Material of the front ring

ABS, chromé

Colour of the operating element

Noir

Colour of the identification plate

Argent

Colour of the bracket

Argent

Colour of the Contact element

Noir

Colour of the front ring

Argent

Colour of the bellows

Noir

Gross weight

220 g

Données générales - Caractéristiques

Latching

Oui

Fully insulated

Oui

Number of switch positions

1

Number of main contacts

4

Anti-torsion protection

Yes

Données mécaniques

Unlocking

Déverrouillage de rotation

Latching position

à droite

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Switching angle, right

90 °

Mounting

Vis

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mounting position main contacts

90°

Données mécaniques – technique de connexion

Cable section, minimum

1 mm², rigide

1 mm², flexible

Cable section, maximum

2,5 mm², rigide

2,5 mm², flexible

Note

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Wire cross-section

12 AWG

Tightening torque of Clips

2,5 Nm

Terminal (mechanical)

Schraubklemmen

Données mécaniques - Dimensions

Width

70 mm

Height

29 mm

Mounting height

32 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Mounting depth

85 mm

Note (Mounting depth)

Plus connecteur

diameters for the actuating heads

44,5 mm

Diameter of the front ring

44,5 mm

Length of the handle

52 mm

Diameter of the knob

39 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Note

Par boîtier

Conditions ambiantes

Degree of protection

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient temperature, switch element, maximum

open +50, encapsulated +40 °C

Ambient temperature, switch element, minimum

offen -25 , gekapselt -25 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Données électriques

Thermal test current

20 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

10.000 A

Switching capacity, AC-3

5.500 W

Switching capacity, AC-23

7.500 W

Switching principle

contacts à action dépendante

Données diverses

Note (applications)

Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées

Inclus dans la livraison

Note (scope of delivery, number and type)

La bride de montage ELM est comprise dans la livraison

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-27 08 h 13