schmersal_s_icon.png

EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 5M

Numéro d'article: 103050108

Désignation produit:
EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D

(1)
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(2)
Sanssans LED
Gavec LED

(3)
2187Contacts connectés individuellement (sans indication d'état par LED)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Individual contact outlet
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Thermoplastic enclosure
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • no mechanical wear

Exemple de commande

Product type description

EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 5M

Article number (order number)

103050108

EAN (European Article Number)

4030661625997

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Homologations - Règlementations

Certificates

ATEX (Konformitätserklärung)

Protection antidéflagrante

Explosion protection: regulations

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection category

3G

3D

Explosion protection designation

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 et 22

Caractéristiques globales

Standards

EN IEC 60947-5-3

Housing construction form

Bloc

Installation conditions (mechanical)

non affleuré

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Gross weight

216 g

Données générales - Caractéristiques

Coding

Oui

Short circuit detection

Oui

Cross-circuit detection

Oui

Integral system diagnostics, status

Oui

Prerequisite evaluation unit

Oui

Number of normally closed (NC)

2

Classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D Normally-closed contact (NC)

25.000.000 Operations

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25.000.000 Operations

Données mécaniques

Active area

latéral

Actuating element

Aimant

Impact energy, maximum

7 J

Direction of motion

Frontale par rapport à la face active

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

5 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Note (Repeat accuracy R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Données mécaniques – technique de connexion

Length of cable

5 m

Termination

câble

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

25 mm

Conditions ambiantes

Degree of protection

IP67

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Données électriques

Switching voltage, maximum

100 VAC

Switching voltage, maximum

24 VDC

Switching current, maximum

0,01 A

Switching capacity, maximum

0,24 W

Switching element

2 contacts NF

Switching principle

Contacts Reed, fonctionnant sans contact

Switching frequency, maximum

5 Hz

Indication d'état par

Note (Integral System Diagnostics, status )

La LED s'allume quand la porte est ouverte.

Inclus dans la livraison

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommendation (actuator)

EX-BPS 33-3G/D

Remarque

Note (General)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Diagramme de contact

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantEX-BNS 33-...-3GDEX-BPS 33-3GD
Type:voir exemple de commande
Marquage:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Ex h IIC T6 Gc
Ex h IIIC T80°C Dc
Description du composant:Capteur de sécurité magnétique codé en liaison avec les modules de sécurité SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 de Schmersal ou un système de contrôle-commande relatif à la sécurité comparable répondant aux exigences de la norme EN 60947-5-3.
Directives pertinentes: Directive Machines2006/42/CE
 Directive ATEX Constructeur (Atmosphères Explosibles)2014/34/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Organisme notifié pour la certification du système QS selon l'Annexe IV, 2014/34/UE:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
N° d'ident.: 0035
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
La conformité avec la directive ATEX 2014/34/EU est attestée par le fabricant sans l'intervention d'un organisme de certification.
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 1 juin 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-11 07 h 24