AZ 061 K 3824
AZ 061 K 3824
- 1 Actuating planes
- without cable ducts
- Thermoplastic enclosure
- Contact pin in actuator bridge
- transparent cover
- Self-cleaning through the frictional mouvement of the contact bridges
- Protection class IP20
- double-break switch
- fixing screws M4 Pozidriv self-forming, undetachable, captive
Exemple de commande
Product type description |
AZ 061 K 3824 |
Article number (order number) |
153003881 |
EAN (European Article Number) |
4030661529721 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Homologations - Règlementations
Certificates |
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Standards |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Housing material |
Ultramid renforcée de fibres de verre, auto-extinguible |
Material of the housing cover |
Ultramid renforcée de fibres de verre, auto-extinguible |
Gross weight |
24 g |
Données générales - Caractéristiques
Suitable for elevators |
Oui |
Number of safety contacts |
1 |
Données mécaniques
Actuating panels |
1 |
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating stroke |
7 mm |
Actuating force |
1,6 N |
Mounting |
Trous ronds |
Données mécaniques – technique de connexion
Cable entry |
2 x entrée pour conducteur individuel avec cône de raccordement |
Note (Cable entry) |
Sans conduit de câble |
Termination |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
1,2 Nm |
Notes |
M4 vis à fente combinées, cf. DIN 7984 avec plaques de serrage auto-ouvrantes |
Données mécaniques - Dimensions
Width |
50 mm |
Height |
27 mm |
Depth |
16 mm |
Conditions ambiantes
Degree of protection |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
sans condensation |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Données électriques
Thermal test current |
4 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
200 VDC |
Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching element |
Contact de rupture |
Switching principle |
Contact à pression directe avec friction |
Material of the contacts, electrical |
Cu-Rivets argentés |
Inclus dans la livraison
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certificat UL
Homologation TÜV
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14 |
Type: | voir exemple de commande |
Année de construction: | Voir plaquette d'identification |
Description du composant: | Contact de porte |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Shanghai, le 7 septembre 2022 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Michele Seassaro Président Directeur Général |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-09-28 13 h 44