schmersal_s_icon.png
NDAN - Rotary drive for potentiometer

NDAN - Rotary drive for potentiometer

  • Entraînement rotatif pour Potentiomètre
  • conception hygiénique
  • Etanchéité IP69K
  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Désignation produit:
NDA6N(1)(2)

(1)
SansCouleur de la manette: gris
WSCouleur de la manette: blanc

(2)
SansVersion avec axe du potentiomètre long
/NMVersion avec axe du potentiomètre court
/HOSupport spécial pour axe de potentiomètre
/250°avec arrêt à 250° sur la cage de montage du potentiomètre
-2929Support spécial pour potentiomètre personnalisé
/NM/EWS.NVersion avec axe de potentiomètre court et sélecteur à manette au lieu le la manette du potentiomètre
PC/EWS.NSélecteur à manette à la place de la manette du potentiomètre
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

NDAN6

Numéro d'article 101169823

Rotary drive for Potentiometer

Vers l'article

NDAN6/NM

Numéro d'article 101180990

Rotary drive for Potentiometer

Vers l'article

NDAN6WS

Numéro d'article 101169824

Rotary drive for Potentiometer

Vers l'article

NDAN6GR/250°

Numéro d'article 103004129