NDAN6GR/250°
NDAN6GR/250°
Téléchargements
Désignation produit: NDA6N(1)(2) |
(1) | |
Sans | Couleur de la manette: gris |
WS | Couleur de la manette: blanc |
(2) | |
Sans | Version avec axe du potentiomètre long |
/NM | Version avec axe du potentiomètre court |
/HO | Support spécial pour axe de potentiomètre |
/250° | avec arrêt à 250° sur la cage de montage du potentiomètre |
-2929 | Support spécial pour potentiomètre personnalisé |
/NM/EWS.N | Version avec axe de potentiomètre court et sélecteur à manette au lieu le la manette du potentiomètre |
PC/EWS.N | Sélecteur à manette à la place de la manette du potentiomètre |
- for standard potentiometer
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Exemple de commande
Product type description |
NDAN6GR/250° |
Article number (order number) |
103004129 |
EAN (European Article Number) |
4030661430874 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Homologations - Règlementations
Certificates |
cULus |
Caractéristiques globales
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
Rotary drive for Potentiometer |
Design |
Limit stop at 250° |
Installation conditions (mechanical) |
au choix |
Sealing type |
Membrane Joints labiaux |
Material of the front ring |
ABS, chromé |
Material of the potentiometer socket |
Laiton, nickelé / Acier inoxydable |
Material of the rotary button |
ABS |
Colour of the operating element |
Noir |
Colour of the front ring |
Argent |
Colour of the rotary button |
gris |
Gross weight |
50 g |
Données générales - Caractéristiques
Mounting flange |
Oui |
Fully insulated |
Oui |
Données mécaniques
Mounting |
Bride de montage |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Height |
26 mm |
Mounting depth |
50 mm |
Diameter of the rotary button |
26 mm |
Diameter of the front ring |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Bore of the potentiometer socket |
30 … 40 mm |
Diameter of shaft, maximum |
6 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
50 x 60 mm |
Conditions ambiantes
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Inclus dans la livraison
Scope of delivery |
Les potentiomètres ne sont pas inclus dans la livraison et peuvent être commandés auprès des fournisseurs respectifs. |
Remarque
Note (General) |
Pour le montage du potentiomètre, une fixation par trou central et deux fixations différentes avec trois trous sont prévues. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-10-02 01 h 01