RST 36-1-AD07
Codice prodotto:
103001558
RST 36-1-AD07
Codice prodotto:
103001558
- Actuation from side
- Simple flexible mounting and adjustment
- AS interface
Ordering data
Product type description |
RST 36-1-AD07 |
Article number (order number) |
103001558 |
EAN (European Article Number) |
4030661426471 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente. |
General data
Material of the actuator |
materiale sintetico |
Gross weight |
55 g |
Mechanical data
Active area |
lato frontale |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
22 mm |
Width of the actuator |
91 mm |
Height of the actuator |
25 mm |
Accessory
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Informazioni
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14/08/2025, 18:05