MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366
MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366
Downloads
Codice: MV8H 330-11Y-(1) |
(1) | |
senza | standard |
A | campi di pressione più deboli |
(2) | |
1366 | resistente alla temperatura fino a +160°C |
1903 | resistente alla temperatura fino a +160°C |
- Metal enclosure
- Long life
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
- Suitable for low actuating speeds
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- free of silicon
- proved in power station applications
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
Ordering data
Product type description |
MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366 |
Article number (order number) |
131127895 |
EAN (European Article Number) |
8905236106798 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
meccanico |
Slide form |
Rullo |
Housing material |
metallo leggero pressofuso, verniciata |
Housing coating material |
verniciato |
Gross weight |
331 g |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Leva oscillante con rotella |
Roller material |
Ottone |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating torque |
0,5 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
40 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
129,5 mm |
Width of Castor |
8,5 mm |
Diameter of Castor |
20 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +160 °C |
Restistance to shock |
50 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Switching element |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
Switching principle |
Commutazione rapida |
Bounce duration, maximum |
1,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02/08/2025, 05:23