ACTUATOR AZM 170-B6
ACTUATOR AZM 170-B6
Downloads
- Particularly suitable for hinged guards
- The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZM 170-B6 |
Article number (order number) |
131123391 |
EAN (European Article Number) |
8905236104398 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material of the actuator |
Acciaio inossidabile |
Gross weight |
22 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
50 mm |
Actuator |
mobile |
Note
Note (General) |
L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un piano Raggio di azionamento regolabile fino a min. 50 mm con una chiave a brugola SW 2 mm (a e b) |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
ID: kaz17f14
| 4,2 MB | .tif | 111 x 130.2 mm - 1110 x 1302 px - 254 dpi
| 390,0 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 px - 72 dpi
| 32,2 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi
| 33,8 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 px - 72 dpi
| 16,3 kB | .jpg | 150.283 x 176.389 mm - 426 x 500 px - 72 dpi
| 74,1 kB | .jpg | 360.892 x 423.333 mm - 1023 x 1200 px - 72 dpi
Disegno quotato azionatore
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06/09/2025, 14:21