STPLC1
Codice prodotto:
131024774
- Welding construction with threaded holes for floor fixation
- without height adjustment
- without Spacer ring
- can be combined with operating panel SEP… to be used as two-hand foot-operated station
Ordering data
Product type description |
STPLC1 |
Article number (order number) |
131024774 |
EAN (European Article Number) |
8905236105920 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
General data
Housing material |
Acciaio |
Housing coating material |
rivestito con polveri |
Colour of the housing |
RAL 7016 |
Gross weight |
13.000 g |
Note |
Adatto a controlli bimanuali tipo: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0 |
General data - Features
Suitable for foot switch mounting (with protective shield) |
Sì |
Mechanical data - Dimensions
Width |
400 mm |
Height |
838 mm |
Depth |
400 mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/08/2025, 05:52