Roller lever - rubber roller Ø 50mm
品番:
151103554
Roller lever - rubber roller Ø 50mm
品番:
151103554
製品タイプの説明: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | スナップアクション |
T | スローアクション |
(2) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
H | ローラーレバー H |
10H | ロッドレバー 10H |
7H | ローラーレバー 7H |
1K | オフセットローラーレバー 1K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
RMS | 真鍮製ローラー |
(3) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
20 | 2 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません) |
01/01 | 1 NC接点左 / 1 NC接点右 |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) | |
ラッチ機能なし | |
R | ラッチ機能付き |
(6) | |
H | スタッガー接点、スローアクション |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(7) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
NPT | ケーブル引込口 NPT 1/2" |
ST | M12コネクター Aコード化 |
ST-2310 | M12コネクター Bコード化 |
(8) | |
2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
(9) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- with rubber roller 50 mm diameter
- Lever angle adjustable in 10° steps
- Design to EN 50041
- Thermoplastic enclosure
- Double-insulated
- suitable for elevators
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- Wide range of alternative actuators
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
Ordering data
Product type description |
ローラーレバー - ゴム製ローラー Ø 50mm |
Article number (order number) |
151103554 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Housing construction form |
標準構造設計 |
Housing material |
樹脂、グラスファイバー強化 |
Lever material |
金属フィルム |
Gross weight |
195 g |
General data - Features
Suitable for elevators |
Yes |
Safety classification |
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating element |
ローラレバー |
Roller material |
ゴム |
Mechanical life, minimum |
30,000,000 Operations |
Actuating speed, maximum |
2.5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
Note (Switchover time) |
動作速度による切り替え時間 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0.75 mm² |
Cable section, maximum |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
38 mm |
Width of sensor |
40.5 mm |
Height of sensor |
244.5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1,000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Switching principle |
スローアクション |
Bounce duration, maximum |
2 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5,000 /h |
Material of the contacts, electrical |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
CCC certification
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Dimensional drawing actuator
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/04/22 19:31