schmersal_s_icon.png

ACC-AZM150-BOW-4M-6M

品番: 153033704

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Can be used as emergency exit or emergency release
  • Remote release via a wire rope
  • total length: 6
  • Length of sheathed steel core: 4 m

Ordering data

Product type description

ACC-AZM150-BOW-4M-6M

Article number (order number)

153033704

General data

Gross weight

267 g

Mechanical data - Dimensions

Width

38.9 mm

Height

9.6 mm

Length of sheathed steel core

4 m

Length of the Bowden cable

6 m

Scope of delivery

Scope of delivery

The solenoid interlock is not included in delivery.

Accessory

Note (Accessories)

The Bowden cable release is an accessory that can only be used in conjunction with the solenoid interlock AZM150.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/28 3:10