schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZM 170-B6

品番: 131123391

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Particularly suitable for hinged guards
  • The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZM 170-B6

Article number (order number)

131123391

EAN (European Article Number)

8905236104398

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material of the actuator

ステンレス鋼

Gross weight

22 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

50 mm

Actuator

柔軟な

Note

Note (General)

The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

Actuating radius adjustable, minimum 50 mm, using an hexagonal key wrench SW 2 mm (a and b)

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/31 8:38