A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Artikelnummer:
101209997
A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Artikelnummer:
101209997
Downloads
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Aansluitkabel
- 4-polig
Bestelvoorbeeld
| Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
| Typebenaming van het product |
A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101209997 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661385228 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 61076-2-104 |
| Uitvoering |
haaks |
| Brutogewicht |
339 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal polen |
4 |
| Aantal kabeladers |
4 |
Mechanische gegevens
| Draaimoment, maximum |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
10 m |
| Aantal kabeladers |
4 |
| Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
| Diameter van de kabel |
4,3 mm |
| Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
| Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
| Kleur van de kabelmantel |
Zwart |
| Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
| Aansluitstekker |
Koppeling, M8 |
| Bouwvorm |
afgerond |
| Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
| Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
| Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
| Kleur van de handgreep |
Zwart |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP68 IP69 |
| Omgevingstemperatuur (aansluitstekker) |
-30 ... +90 °C |
| Omgevingstemperatuur (vast) |
-25 ... +80 °C |
| Omgevingstemperatuur (bewegend) |
+0 ... +80 °C |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
4 A |
| Nominale bedrijfsspanning |
30 VAC |
| Nominale bedrijfsspanning |
30 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom |
4.000 mA |
Contactconfiguratie
| Pin 1 |
Bruin |
| Pin 2 |
Wit |
| Pin 3 |
Blauw |
| Pin 4 |
Zwart |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
replacement part
103011350 A-K4P-M8-S-W-10M-GY-1-X-X-4
- Aansluitkabel
- 4-polig
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/04/2026 06:24