schmersal_s_icon.png

A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1

Varenummer: 101209997

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • ferdigkoplet kabel
  • 4-polet

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101209997

EAN (European Article Number)

4030661385228

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001855

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61076-2-104

Versjon

vinklet

Bruttovekt

339 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall poler

4

Antall ledere

4

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment, maksimum

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

10 m

Number of cable wires

4

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Cable diameter

4,3 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Farge på ledningskappen

svart

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - Stikkontakt side A

Connector typ

Female connector, M8

Design

angled

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

IP68

IP69

Arbeidstempratur (stikkontakt)

-30 ... +90 °C

Omgivelsestemperatur (fast)

-25 ... +80 °C

Arbeidstempratur (flyttet)

+0 ... +80 °C

Elektriske data

Termisk teststrøm

4 A

Merkespenning

30 VAC

Merkespenning

30 VDC

driftssstrøm

4.000 mA

Pin-tildeling

PIN 1

Brun

PIN 2

Hvit

PIN 3

Blå

PIN 4

Svart


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 06.08.2025, 06:04