A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4
Artikelnummer:
101206010
A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4
Artikelnummer:
101206010
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Aansluitkabel
- 6-polig
- Vergrendeling met houdfunctie
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101206010 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661372266 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
70 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal polen |
6 |
Aantal kabeladers |
6 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2 m |
Aderdoorsnede |
0,14 mm2 |
Diameter van de kabel |
4,9 mm |
Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
Kleur van de kabelmantel |
Grijs |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Aansluitstekker |
Koppeling, M8 |
Bouwvorm |
recht |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met houdfunctie |
Materiaal van de wartel |
Kunststof, TPU |
Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
Kleur van de handgreep |
Zwart |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (moved) |
-5 ... +80 °C |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
1.500 mA |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
Groen |
Pin 2 |
Geel |
Pin 3 |
Grijs |
Pin 4 |
Roze |
Pin 5 |
Wit |
Pin 6 |
Bruin |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/05/2024 04:59