schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H20

Artikelnummer: 101097871

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Voor een eenvoudige montage van naderingsschakelaars met cilindrische vorm Ø 20 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-IFL-MOCL-H20

Artikelnummer (bestelnummer)

101097871

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661105666

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-92

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000127

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000127

Algemene gegevens

Materiaal van de zadelklem

thermoplast

Brutogewicht

26 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

46 mm

Hoogte

30 mm

Diepte

15 mm

Diameter van de klembeugel

20 mm

Diameter van de klembeugel

M20


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24/06/2025 09:07