schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H20

Tuotenumero: 101097871

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Sylinterin muotoisen lähestyskytkinten helppoon asennukseen Ø 20 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-IFL-MOCL-H20

Tuotenumero (tilausnumero)

101097871

EAN (European Article Number)

4030661105666

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-92

ETIM number, version 7.0

EC000127

ETIM number, version 6.0

EC000127

Yleiset ominaisuudet

Kiinnikepannan materiaali

kestomuovi

Bruttopaino

26 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

46 mm

Korkeus

30 mm

Syvyys

15 mm

Kiinnityspannan halkaisija

20 mm

Kiinnityspannan halkaisija

M20


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.4.2025 5.39