schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M6X70-FHS-2PCS

Artikelnummer: 103016766

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-NRS-M6X70-FHS-2PCS

Artikelnummer (bestelnummer)

103016766

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661509853

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-92

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002594

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002594

Algemene gegevens

Materiaal

verzinkt metaal

Brutogewicht

31 g

Mechanische gegevens

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

M6X70

Opmerking (Uitvoering van de bevestigingsschroeven)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Ontwerp van de schroefkop

Flat head screw with one-way slot

Sterkteklasse

A2-70

Leveringsomvang

Omvang van de levering van het montagemateriaal

2x Safety screws

2x Washers


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 4/09/2025 18:45