schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M6X70-FHS-2PCS

项目编号: 103016766

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

订货数据

型号

ACC-NRS-M6X70-FHS-2PCS

商品编号(订购编号)

103016766

EAN(欧洲商品编号)

4030661509853

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-92

ETIM 编号,7.0 版

EC002594

ETIM 编号,6.0 版

EC002594

总体数据

物料代码

镀锌金属

毛重

31 g

机械参数

固定螺丝类型

M6X70

注意 (固定螺丝类型)

螺丝也必须固定,以防意外松动(如振动)。为此,我们建议使用螺钉锁紧清漆。

螺钉头类型

带单向槽的平头螺钉

财产类别

A2-70

发货范围

安装材料的交付范围

2x 安全螺钉

2x 个垫圈


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/11 下午12:33